NK ENK Universalnägel für Beton und Stahl (mit Unterlegscheibe)
Universalnagel X-NK 54 S12 Produktnummer:41070

Einzelnägel zur Befestigung an Beton und Stahl mit dem pulverbetriebenen Setzgerät DX 450
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 4 mm
Prämie
Kunden suchten auch nach Beton Nagel.
Optionen auswählen
Befestiger Schaftlänge
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 54 mm
- 62 mm
- 72 mm
Paket Größe
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Nettopreis
EUR 68,57
EUR 0,69
/
1 Stück
