Sandwichpaneelschrauben S-CD 53C

Sandwichpaneelschraube (beidseitig beschichteter Kohlenstoffstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dünne Stahlunterkonstruktionen (bis 6 mm)

  • Schraubenantrieb: Sechskant 8
  • Scheibengröße: 16 mm
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
Prämie

Optionen auswählen

Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Beim Laden des Preises ist ein Fehler aufgetreten

Bitte kontaktieren Sie uns