Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen ohne Presseinsätze

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 Kof Produktnummer:2252476

Akku-Kabelpresse 6 Tonnen ohne Presseinsätze zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (kabellose Nuron-Geräteplattform)

  • Presskraft: 60 kN
  • Abmessungen (LxBxH): 116 x 75 x 379 mm
  • Akku-plattform: Nuron

Kunden suchten auch nach Akku-Kabelpresse, Kabelpresse, 22 V, NCR 60 D-22 oder NCR 60.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Clip NCR 60 D-22 bedruckt, 1x Koffer EU_30_10 leer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 2 329,51