Nuron
Crimpatrice NCR 120-22 da 12 ton



Crimpatrice cordless da 12 ton per cavi fino a 750 kcmil │ fino a 300 mm² in alluminio e 400 mm² in rame
- Forza di crimpaggio: 120 kN
- Dimensioni (LxPxH): 372 x 105 x 421 mm
- Sistema a batteria: Nuron
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Clip NCR 120-22 stampato, 1x Valigetta EU_40_10 vuoto
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 4 591,05
Dati tecnici
Forza di crimpaggio
120 kN
Dimensioni (LxPxH)
372 x 105 x 421 mm
Sistema a batteria
Nuron
Voltaggio nominale
21.6 V
Rotazione testa
350 °
Tempo di ciclo appross.
9 s
Documenti
pdf Istruzioni d'uso NCR 120-22, ceco, danese, tedesco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ungherese, italiano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, sloveno, svedese, turco [ 3.2 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Ridurre al minimo i tempi di fermo e i rischi di responsabilità: le crimpatrici Hilti da 12 ton possono accedere ai nostri servizi di certificazione annuale e di ispezione gratuita degli attrezzi
- Qualità di crimpatura verificata - test approfonditi di terze parti secondo gli standard IEC, DIN, NF e UL
- Aumentare la produttività: la capacità di crimpatura extra large, la funzione di rientro automatico e l'arresto del rientro manuale consentono di risparmiare tempo nelle operazioni di crimpatura ripetitive.
- Caratteristiche di sicurezza complete - blocco elettronico del grilletto e segnali audiovisivi per proteggere meglio l'operatore durante la crimpatura
- Con piattaforma della batteria Nuron - attrezzi idraulici cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, alla qualità verificata e a una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Crimpatura di conduttore in rame e alluminio (10 - 400 mm² in rame e 10 - 300 mm² in alluminio)
- Crimpatura di capicorda e connettori isolati e morsetti pin isolati da 10 a 150 mm²
- Crimpatura di capicorda e connettori tubolari per conduttori a trefolo fine da 10 a 150 mm²
- Crimpatura di capicorda a compressione (DIN 46235) e connettori (DIN 46237, parte 1) da 10-300 mm²
- Crimpatura di cavi in rame e alluminio fino a 750 kcmil
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V ad alta capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli attrezzi Nuron a uso intensivo
Nuron

Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
Servizi
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat