Attrezzi da taglio
Dove la velocità incontra la potenza di taglio


Tagli puliti senza bave

Demolizione e ristrutturazione

Tagli e aperture
Comfort, controllo e precisione integrati


Taglia con controllo
Design compatti e bilanciati migliorano controllo e precisione nel taglio del metallo.

Aumenta velocità e autonomia
Le batterie Nuron offrono maggiore autonomia di taglio e fino al doppio della velocità.

Contrasta scintille e detriti
Taglia senza calore, scintille o bordi fusi per risultati puliti, anche su metallo rivestito.

Abbina la lama al tipo di lavoro
Scegli lame in acciaio inox per tagli rapidi, finiture lisce o tagli di demolizione.

Affronta ogni attività

Maggiore produttività e precisione
Le seghe circolari per metallo e le seghe a nastro sono le nostre soluzioni per un taglio del metallo preciso e ripetibile.
La SC 4MR-22 supporta tagli con una sola mano e sopra testa con una riduzione delle scintille, mentre la SC 6ML-22 offre maggiore profondità e controllo dei trucioli per risultati puliti.
La sega a nastro SB 6-22 garantisce tagli precisi e con poche scintille per lavori di fabbricazione e installazione.

Taglio dritto e dimensionamento
Le seghe circolari e le seghe a nastro sono progettate per tagli dritti rapidi e controllati su tubi, profili e lamiera.
La SC 4MR-22 supporta tagli con una sola mano e sopra testa con una riduzione delle scintille, mentre la SC 6ML-22 offre maggiore profondità e controllo dei trucioli per risultati più puliti.
Le seghe a nastro SB 4-22 eSB 6-22 garantiscono tagli più precisi e con poche scintille su materiali più spessi.

Taglio per demolizione
I seghetti frontali e gli utensili multifunzione sono progettati per il taglio del metallo e i lavori di demolizione più impegnativi.
Il seghetto frontale SR 6-22 offre prestazioni costanti e controllo affidabile nelle attività di taglio più difficili, mentre l’utensile multifunzione oscillante SMT 6-22 gestisce intagli, tagli a immersione e maggiore accessibilità in aree di demolizione ristrette.

Taglio specializzato
Le cesoie per barre filettate offrono tagli puliti senza scintille, proteggendo le filettature e riducendo le rilavorazioni.
Progettata per un taglio rapido con una sola azione in cantiere, la tagliabarre elimina la necessità di smerigliare o segare tondini e barre, risparmiando tempo e migliorando la sicurezza.
Scegli la tua sega per metallo
Domande frequenti
Inizia scegliendo la sega in base al tipo di taglio: è questo che determina quale utensile ti offrirà le migliori prestazioni.
Tagli lunghi e rettilinei su lamiera o profili:
Scegli una sega circolare.
SC 6ML-22 per tagli rapidi e precisi nel metallo
SC 4MR-22 per maggiore controllo nelle lavorazioni
Tagli ripetitivi a misura:
Scegli una sega a nastro.
SB 4-22 per il taglio costante di tubi e barre senza scintille
Curve, sagome e spazi ristretti:
Scegli un seghetto alternativo.
SJD 6-22 / SJT 6-22 per lavorazioni di precisione
Demolizione e materiali misti:
Scegli una sega a gattuccio.
Gamma SR per tagli rapidi su metallo e materiali misti
Sezioni di metallo di grande spessore:
Scegli una sega a nastro o una sega a gattuccio.
SB 6-22 per un taglio controllato
Gamma SR per tagli più aggressivi
Scegli la sega in base al materiale per ottenere le migliori prestazioni e la massima efficienza di taglio.
Lamiera sottile:
Scegli una sega circolare o un seghetto alternativo per un taglio più rapido e maggiore controllo.
Lamiera spessa o piastre metalliche:
Scegli una sega a nastro o una sega a gattuccio per maggiore potenza e controllo.
Tubi o condotti:
Scegli una sega a nastro per tagli più puliti e senza scintille.
Barre filettate:
Scegli una sega a nastro per tagli più precisi e ripetibili.
Profili (angolari, canali, profilati):
Scegli una sega circolare o una sega a gattuccio per la massima versatilità.
Materiali misti:
Scegli una sega a gattuccio per tagliare rapidamente materiali diversi.
Scegli la sega in base al livello di pulizia e precisione richiesto dal risultato finale.
Alta precisione (lavorazioni metalliche di precisione):
Scegli un seghetto alternativo o una troncatrice.
Media precisione (lavorazioni generiche):
Scegli una sega circolare.
Minore precisione (demolizione, lavori gravosi):
Scegli una sega a gattuccio.
Se devi eseguire lo stesso taglio ripetutamente, una sega a nastro è la scelta più efficiente. È progettata per garantire ripetibilità, aiutandoti a mantenere risultati costanti con il minimo sforzo.
Per un utilizzo frequente su diverse applicazioni di taglio, una sega circolare offre il miglior equilibrio. È versatile, rapida da utilizzare e ideale per passare da un taglio all’altro senza rallentare.
Se devi effettuare solo tagli occasionali o singoli, la flessibilità diventa più importante. Un seghetto alternativo offre controllo senza richiedere una configurazione dedicata per grandi volumi di lavoro.