Stromversorgung und elektrisches Zubehör
Entdecken Sie Akkuadapter, Ladeadapter, Stromkabel und Steuereinheiten, die für die Bereitstellung, Verwaltung und den Schutz elektrischer Energie entwickelt wurden und so einen sichereren und zuverlässigeren Werkzeugbetrieb gewährleisten
10 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Verlängerungskabel für Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmer und Meissel
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ladeadapter für 12-V-Akkus, die an C4/36 Ladegeräte angeschlossen werden
- Ladegerät-Kompatibilität
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Abmessungen (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- Gewicht
- 0.18 kg

- Beschreibung
- Tragbarer Fehlerstromschutzschalter für erhöhten Schutz vor Stromschlägen beim Einsatz von mobilen Stromerzeugern B 3600
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Tragbarer Fehlerstromschutzschalter für erhöhten Schutz vor Stromschlägen beim Einsatz von mobilen Stromerzeugern B 3600
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- USB-Ladeadapter für Hilti 12-V-Akkus zum Laden von Tablets, Smartphones und anderen Geräten mit USB-C- oder USB-A-Anschluss
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron
- Beschreibung
- USB-Ladeadapter für Nuron-Akkus, mit kabellosem Laden, USB-C PD und USB-A-Anschlüssen zum Laden von Laptops, Tablets und anderen Geräten
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron