SPX-L Bohrkrone für Holz

Bohrkrone der Ultimate-Leistungsklasse für schnelles Bohren in allen Holzarten – für Akku-Kernbohrgeräte und kabelgebundene Geräte

  • Untergrundmaterial: Holz
  • Bohrmodus: Hand- und ständergeführt
  • Nasser oder trockener Betrieb: Trocken
ultimativ

Kunden suchten auch nach Holz Bohrkrone, Bohrkrone, Holz Prüfkörber oder CLT Bohrkrone.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Arbeitslänge
  • 320 mm
Einsteckende
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2")
  • BS (1-1/4 Zoll)
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 244,03