Organizer a mezza larghezza con 5 scomparti, resistente agli urti, grado di protezione IP65 e sistema di aggancio per l'utilizzo con una sola mano (sistema di stoccaggio modulare ProKit)

  • Dimensione: M
  • Dimensioni (LxPxH): 382 x 256 x 156 mm
  • Dimensioni interne: 310 x 212 x 116 mm

I clienti hanno cercato anche prokitprokit organizer piccoloprokit mezzo organizerprokit porta minuterie piccolo o prokit mezzo porta minuterie.

Crea il tuo sistema ProKit

Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.

Crea il tuo Prokit

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 49,67
EUR 49,67
/
1 Pz

Dati tecnici

Dimensione
M
Dimensioni (LxPxH)
382 x 256 x 156 mm
Dimensioni interne
310 x 212 x 116 mm
Bloccabile
Compatibile con Prokit
Tipi
Organizer
Peso
1.89 kg

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Soluzione modulare di stoccaggio all-in-one: con una portata di 25 lb e 5 scomparti, l'organizer ProKit di larghezza media ti permette di sistemare tutti i tuoi piccoli componenti e accessori per le tue applicazioni, facendoti risparmiare tempo in cantiere
  • Soluzione modulare di stoccaggio all-in-one: con una portata di 12 kg e 5 scomparti, l'organizer ProKit di larghezza media ti permette di sistemare tutti i tuoi piccoli componenti e accessori per le tue applicazioni, facendoti risparmiare tempo in cantiere
  • Facile da usare con una sola mano: il coperchio con chiusura automatica protegge il contenuto evitando fuoriuscite e la nostra esclusiva interfaccia di connessione consente di impilare e disimpilare rapidamente gli organizer ProKit con una sola mano
  • Monitoraggio e gestione intelligenti: traccia il tuo organizer e il suo contenuto con i tag ON!Track e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto gestione flotta Hilti
  • Resistente e robusto: realizzato con polimeri resistenti agli urti e dotato di protezione IP65 contro polvere e acqua, per resistere alle condizioni più difficili di cantiere

Applicazioni

  • Organizzazione e trasporto di piccoli componenti, accessori e materiali di consumo in cantiere
  • Collegamenti interblocco tra le cassette degli attrezzi e organizzatori compatibili ProKit
  • Connessioni di aggancio con trolley ProKit e staffe per attacco a parete
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat