Nuron
VC 2D-22 Akku-Baustaubsauger
Kit VC 2D +TE DRS-D+(5)sacchi plast. Produktnummer:3923485 #3923485





Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck: 12 kPa
- Staubfassungsvermögen: 3 kg
- Anwendung: Reinigung
Kunden suchten auch nach Bausauger, Staubsauger oder Industriesauger.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
EUR 580,77
EUR 580,77
/
1 Stück
Technische Daten
Max. Vakuumdruck
12 kPa
Staubfassungsvermögen
3 kg
Anwendung
Reinigung
Stromquelle
Akku
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
79 dB (A) 1
Ansaugmenge
35 l/s
Abmessungen (LxBxH)
402 x 227 x 284 mm
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Bedienungsanleitung TE-DRS-D, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 702.5 KB ]
pdf Bedienungsanleitung VC 2D-22 (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 5.7 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Kompakt und leicht – Schultergurte, schlankes Design und Stauraum für Zubehör machen Ihre Hände frei und sorgen für mehr Platz in Ihrem Transporter
- Zwei Leistungsmodi – schalten Sie je nach Bedarf zwischen vollem Modus für höhere Saugleistung und Eco-Modus für längere Akkulaufzeit um
- Dehnbarer Saugschlauch – bis zu 2,5 m vom Baustellensauger entfernt arbeiten, ideal an engen Stellen
- Filterreinigung – der Filterreiniger mit Drucktaste hilft, Staub/Verstopfungen zu entfernen, um die Saugleistung aufrechtzuerhalten und die Reinigung zu beschleunigen
- Weniger Staub für mehr Sicherheit – trägt dazu bei, die schädliche tägliche Staubbelastung zu reduzieren und die Sichtbarkeit für sicherere Arbeitsplätze zu erhöhen
Anwendungen
- Reinigung von Kleinflächen auf Baustellen
- Schnelle Beseitigung von trockenem Baustellenschutt
- Mobile Reinigung
Verwandte Produkte
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Standard-Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen mit einer Filtereffizienz von 99,9 %
Universal-Vorfilterbeutel für Trockenanwendungen mit 99,9 % Effizienz
Sonstige Zubehör- und Ersatzteile zur Verwendung mit Hilti Staubsaugungen oder Baustaubsaugern
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten

