Neu
DD-WMS 100







Einzelgerät für die Kühlwasserversorgung und für die Sammlung und Filtrierung von Abwasser bei Diamantbohrsystemen
- Füllvolumen: 14 l
- Wassermenge pro Füllung: 100 l
- Durchflussrate: 2 l/min
Kunden suchten auch nach Wasseraufbereiter, Wasserumwälzpumpe, Aufbereitungseinheit, Wassersauger oder Wasserpumpe.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
Ab EUR 3 780,58
Technische Daten
Füllvolumen
14 l
Wassermenge pro Füllung
100 l
Durchflussrate
2 l/min
Rohrlänge
5000 mm
Gewicht
22.5 kg
Abmessungen (LxBxH)
520 x 380 x 650 mm
IP-Schutzklasse
IPX5 (EN 60529)
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
76 dB (A) 1
Nenneingangsleistung
1250 W
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Bedienungsanleitung DD-WMS 100, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Bulgarisch, Dänisch, Griechisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Hebräisch, Ungarisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 3.9 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DD-WMS 100, Deutsch, Französisch, Italienisch, Tschechisch, Kroatisch, Kasachisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch [ 3.3 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Baustelle bleibt sauber – Bohrschlamm wird vom Hilti Wasser-Erfassungssystem aufgefangen
- Bis zu 1 Tag Diamant-Nassbohren ohne Wasserzufuhr von außen
- Wartungsfrei
- Einfache Entsorgung – gesamter Bohrschlamm wird im Filterbeutel aufgefangen
- Wasser wird pro Filterbeutel bis zu 7-mal wiederverwendet (entspricht einer Wassermenge von 100 l)
Anwendungen
- Für alle Diamant-Nassbohranwendungen geeignet
- Passend für alle Hilti Diamantbohr-Werkzeuge
- 3 Betriebsarten: Recycling, Staubsaugen, Wasserversorgung
Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.
Verwandte Produkte
Die Baustelle bleibt sauber, weil Bohrschlamm direkt am Entstehungsort aufgenommen wird. Für Einsatz am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
Die Baustelle bleibt sauber, weil Bohrschlamm direkt am Entstehungsort aufgenommen wird. Für Einsatz am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
Weiteres Zubehör und Ersatzteile zur Verwendung mit Hilti Wassermanagementsystemen
Filterbeutel für das Wassermanagementsystem WMS 100: Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten


