Neu
DD-WMS 100
DD-WMS 100 BLE DLX MEC Produktnummer:3687970
Einzelgerät für die Kühlwasserversorgung und für die Sammlung und Filtrierung von Abwasser bei Diamantbohrsystemen
- Durchflussrate: 2 l/min
- Rohrlänge: 5000 mm
- Gewicht: 22.5 kg
Kunden suchten auch nach Wasseraufbereiter, Wasserumwälzpumpe, Aufbereitungseinheit, Wassersauger oder Wasserpumpe.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 3 780,58
EUR 3 780,58
/
1 Stück










