DD WMS 100-22 PK – Kabelloses Wassermanagementsystem
Kit DD 150-U-22 + DD WMS 100-22 PK Produktnummer:5011832 #5011832




Kabelloses Wassermanagementsystem zur Zufuhr, Sammlung und Filterung von Kühlwasser bei Kernbohrungen (Nuron-Akkuplattform)
- Durchflussrate: 3 l/min
- Rohrlänge: 5300 mm
- Gewicht: 20.9 kg
Kunden suchten auch nach Wasseraufbereiter, WMS, Wassersauger, Nasssauger oder Kernbohren.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
EUR 8 393,91
EUR 8 393,91
/
1 Stück
Technische Daten
Durchflussrate
3 l/min
Rohrlänge
5300 mm
Gewicht
20.9 kg
Abmessungen (LxBxH)
571 x 375 x 634 mm
IP-Schutzklasse
IP X4
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
70 dB (A) 1
Nenneingangsleistung
660 W
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Bedienungsanleitung DD 110-U-22 01, DD 150-U-22 01, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch [ 8.3 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DD VP WCS-22 01, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 5.1 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DD WMS 100-22 PK 01, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 7.1 MB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Mehr Bohrungen pro Tankfüllung - Der geschlossene Wasserauffangbehälter VP WCS-22 reduziert Wasserverluste und ermöglicht eine Wasserversorung von bis zu 100 Liter
- Längere Filterstandzeit – Der ECO-Modus optimiert den Wasserfluss und kann die Filterlebensdauer um bis zu 25 % verlängern
- Saubere Baustellen – der gesamte Bohrschlamm wird im Filterbeutel aufgefangen, was die Entsorgung erleichtert
- Schnellerer Aufbau und höhere Mobilität – Intergrierter klappbarer Schiebebügel, größere Räder und ProKit-Kompatibilität erleichtern Transport sowie Aufbau auf der Baustelle
- BLE-Konnektivität – die Bluetooth-Verbindung mit den neuen Hilti Akku-Kernbohrgeräten maximiert die Akku-Reichweite der Wasserversorgung, indem Wasser nur dann zugeführt wird, wenn das Kernbohrgerät in Betrieb ist
Anwendungen
- Für alle Nassanwendungen mit Diamantkernbohrung geeignet
- Entwickelt für Akku-Diamantbohranwendungen mit DD 150-U-22 und DD 110-U-22
- 3 Betriebsarten in einem Gerät – Wasseraufbereitung, Absaugung und Wasserzufuhr
Verwandte Produkte
Unser schnellstes Doppel-Ladegerät, optimiert für Nuron-Akkupakete mit schweren Anwendungen
Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
Akkubetriebene Vakuumpumpe zum Absaugen von Abwasser aus Wasserfangringen beim Diamantbohren (auf der Nuron-Akkuplattform)
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten


