ECT-B Kabelbinder
Kabelbinder ECT-B 360X4.5 Produktnummer:2061240

Schwarzer Kabelbinder für den Einsatz im Innenbereich
- Anwendung: Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
- Material: Standard-Polyamid
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Optionen auswählen
Paket Größe
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Nettopreis
EUR 15,82
EUR 0,16
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Material
Standard-Polyamid
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Untergrundmaterial
[abhängig vom Verbrauchsmaterial]
Breite
4.5 mm
Max. Zuglast - F
0.22 kN
Temperaturbeständigkeit
-25 - 75 °C
Installationstemperatur - min
-12 °C
Werkstoffzusammensetzung
PA 6.6
Oberfläche
Flach
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Nahezu halogenfrei und silikonfrei
- RoHS-konform
- Einfach anzuwendender und sicherer Mehrzweckhalter
Anwendungen
- Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- Empfohlen für den Innenbereich
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten