ECT-UVHB

Kabelbinder ECT-UVHB 180X7.5 Produktnummer:2061257

Kabelbinder

  • Länge - L: 180 mm
  • Kabelbündeldurchmesser - min: 5 mm
  • Kabelbündeldurchmesser - max: 44 mm

Kunden suchten auch nach Kabel-Binder, Kabelbinder oder Kabel.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 540 mm
  • 750 mm
Querschnitt Stärke - s
  • 1.1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 1.9 mm
  • 2 mm
Breite - B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 20 mm
  • 32 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 80 mm
  • 101 mm
  • 123 mm
  • 160 mm
  • 222 mm
Paket Größe
  • 1 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 24,21
EUR 0,24
/
1 Stück