HSA

Segmentanker HSA M12x145 65/50/15 Produktnummer:2004157

Spreizdübel für ungerissenen Beton (Kohlenstoffstahl) für alltägliche Anwendungen

  • Werkstoff, Korrosion: Stahl, verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Außengewinde
  • Zulassungen / Prüfberichte: ETA

Kunden suchten auch nach Durchsteckanker, Bolzenanker, Segmentanker, Schlaganker oder Fixanker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dübellänge
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 168 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 232 mm
Paket Größe
  • 10 Stk
  • 16 Stk
  • 25 Stk
  • 40 Stk
  • 50 Stk
  • 64 Stk
  • 80 Stk
  • 100 Stk
  • 120 Stk
  • 150 Stk
  • 200 Stk
  • 240 Stk
  • 400 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 94,87
EUR 3,79
/
1 Stück