HSA-F
Segmentanker HSA-F M12x145 65/50/15 Produktnummer:2004175
Spreizdübel für ungerissenen Beton (feuerverzinkt) für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, sherardisiert/feuerverzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Kunden suchten auch nach Bolzenanker, Durchsteckanker, Schlaganker, Spreizanker oder Geländerbefestigung, Geländermontage, Maschinenbefestigung.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 55 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 170 mm
- 182 mm
- 225 mm
Paket Größe
- 10 Stk
- 16 Stk
- 25 Stk
- 40 Stk
- 50 Stk
- 80 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 117,57
EUR 4,70
/
1 Stück






