HSA-R
Segmentanker HSA-R M12x145 65/50/15 Produktnummer:2004210
Spreizdübel (Edelstahl) für alltägliche Anwendungen in ungerissenem Beton (SS316)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Kunden suchten auch nach Durchsteckanker, Bolzenanker, Segmentanker, Schlaganker oder Fixanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 225 mm
Paket Größe
- 10 Stk
- 16 Stk
- 25 Stk
- 40 Stk
- 50 Stk
- 80 Stk
- 100 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 277,62
EUR 11,10
/
1 Stück

.jpg)
.jpg)