Kabelbinderhalter (hoch) zur Befestigung von Kabeln mit großem Durchmesser

  • Werkstoffzusammensetzung: PA 6.6
  • Oberfläche: k. A.
  • Temperaturbeständigkeit: 10 - 65 °C

Kunden suchten auch nach Befestigung Kabelbündel oder Befestigung Einzelkabel.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 7.6 mm
  • 10.2 mm
  • 10.3 mm
Länge
  • 36 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
Breite - B
  • 13 mm
  • 15 mm
Maximallast - F
  • 90 N
  • 170 N
Paket Größe
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 9,74

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
PA 6.6
Oberfläche
k. A.
Temperaturbeständigkeit
10 - 65 °C
Installationstemperatur - min
10 °C
Zu verwenden mit
Kabelbinder max. 9 mm
Weitere Produktinformationen
Optimale Einsatzbedingungen bei 22 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Für eine schnellere und einfachere Montage
  • Vielseitig – geeignet für eine Reihe von Werkstoffen, wie Beton, Ziegel und Holz
  • Nahezu halogenfrei und silikonfrei
  • RoHS-konform

Anwendungen

  • Zur Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen mit Kabelbindern an Wänden
  • Zur Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen mit Kabelbindern an Decken

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten