MP-H Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Wohnbauschelle MP-H 66-74 M8/M10 Satz Produktnummer:386452
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Einspannbereich - D: 66 - 74 mm
- Gewinde - M: M8, M10
- Maximallast - F: 750 N
Standard
Kunden suchten auch nach Rohr, Abhängung, Schelle oder Rohrbefestigung.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 66 - 74 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 92 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
- 127 - 137 mm
- 137 - 145 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
- 163 - 172 mm
Gewinde - M
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Paket Größe
- 2 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
2
Nettopreis
EUR 7,58
EUR 3,79
/
1 Stück





