Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ISO 7089

Unterlegscheibe A 28/50 verz. Produktnummer:2008282

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7089
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Innendurchmesser - ID: 28 mm

Kunden suchten auch nach Unterlegscheiben, DIN 7089, Unterlegscheibe, Beilagscheibe oder Beilagscheiben.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 31 mm
  • 34 mm
  • 37 mm
Außendurchmesser - AD
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 66 mm
Paket Größe
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
  • 200 Stk
  • 300 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 126,33
EUR 1,26
/
1 Stück