MVA-L
Luftkanalwinkel MVA-L 450 Produktnummer:2048086
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
- Länge - L: 450 mm
- Gewinde - M: M8, M10
- Geräuschminderung: 16 dB (A)
Kunden suchten auch nach Luftkanal, Lüftungswinkel, Luftkanalwinkel, L Winkel, Lüftung oder Lüftung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8, M10
Länge - L
- 100 mm
- 450 mm
Zu verwenden mit
- Gewindestab: M8/M10
Maximallast - F
- 600 N
Paket Größe
- 25 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 169,13
EUR 6,77
/
1 Stück


