Luftkanalklammer MVZ-DC

Luftkanalklammer MVZ-DC 20/30 Produktnummer:2048088

Galvanisch verzinkte Luftkanalklammer zur Verwendung mit handelsüblichen Lüftungskanälen

  • Drehmoment: 5 Nm
  • Werkstoffzusammensetzung: DD11 - DIN EN 10111
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Kunden suchten auch nach Luftkanal, Flansch Klammer, Lüfftungskanal; Flanschklemmen, Froscherl, Flanschklammer, Lüftung, Lüftungskanalklammer oder Klammer, Luftkanalklammer, Flansch Klemme.

Optionen auswählen

Drehmoment
  • 5 Nm
Einspannbereich - D (max.)
  • 30 mm
  • 40 mm
Paket Größe
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 113,58
EUR 1,14
/
1 Stück

Technische Daten

Drehmoment
5 Nm
Werkstoffzusammensetzung
DD11 - DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Unterlagen

pdf Gebrauchsanweisung MVA-DC [ 411.8 KB ]

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Einfache Montage mit Schrauben – keine Vormontage und kein Bohren erforderlich
  • Als zusätzliche Befestigung bei großen Kanalquerschnitten
  • Einfache Montage mit Schrauber möglich – kein Vorklemmen oder Bohren erforderlich
  • Als zusätzliche Verbindung bei großen Kanalquerschnitten
  • Einfache Montage mit Schrauber möglich – kein Vorklemmen oder Bohren erforderlich

Anwendungen

  • Verbindungselement für Luftkanäle
Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten