MV-ACS Befestigungsset

Konsolenset MV-ACS 780mm HDG Produktnummer:2048094

Feuerverzinktes Befestigungsset zur Befestigung von Klimaanlagen-Elementen

  • Untergrundmaterial: Beton
  • Länge - L: 780 mm
  • Maximallast - F: 1500 N

Kunden suchten auch nach Klimakonsolen, Split Gerät, Konsole oder Wandkonsole.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 500 mm
  • 780 mm
Maximallast - F
  • 1000 N
  • 1500 N
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 186,46
EUR 186,46
/
1 Stück

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton
Länge - L
780 mm
Maximallast - F
1500 N
Dämmmaterial
EPDM Gummi
Werkstoffzusammensetzung
Konsole: DD11 - DIN EN 10111, Klappe: EPDM, Schiene: S250GD - DIN EN 10326
Oberfläche
Feuerverzinkt
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Unterlagen

pdf Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT) [ 678.2 KB ]

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Geeignet für große Klimageräte bis 150 kg
  • Schnelle Installation durch vormontierte Bauteile; alle notwendigen Bauteile einschließlich Schalldämpfungselementen in einem Set
  • Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
  • Zusatzschild zum Ausgleich von Wandunebenheiten
  • Flexiblere Installation durch Langlöcher in der Konsole

Anwendungen

  • Zwischen leichten Trennwänden
Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten