Prigionieri filettati AM pretagliati – acciaio classe 4.8
Gewindebolzen AM10x180 4.8 verz. Produktnummer:216396

Barre filettate pretagliate zincate in acciaio classe 4.8
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeitsklasse 4,8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Kunden suchten auch nach Gewindebolzen DIN, Gewindebolzen Edelstahl oder Gewindestange.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
Paket Größe
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 51,73
EUR 1,03
/
1 Stück


