Galvanisch verzinkte Innensechskant-Zylinderschraube DIN 912
Zyl-Schr m I-6kt M8x25 verz. Produktnummer:216472

Galvanisch verzinkte Innensechskant-Zylinderschraube nach DIN 912
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Kunden suchten auch nach Gewindebolzen mit Innensechskant, Schraube Innensechskant oder din.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
Durchmesser D
- 13 mm
- 16 mm
Gewindelänge - L
- 16 mm
- 25 mm
Paket Größe
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 17,24
EUR 0,34
/
1 Stück


