Flache Unterlegscheibe ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
Unterlegscheibe 10 10,5x20x2 ISO 7089 A2 Produktnummer:2184481

Flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A2 – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Kunden suchten auch nach Unterlegscheiben, ISO 7089 oder din.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
Paket Größe
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
150
Nettopreis
EUR 47,92
EUR 0,32
/
1 Stück