Galvanisch verzinkte Sechskantschraube DIN 933
6kt-Schraube M6x25 Zn DIN 933 8.8 Produktnummer:2184488

Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
- Gewinde - M: M6
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Kunden suchten auch nach Schrauben sechskant, Schraube Edelstahl oder din.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Länge - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Gewindelänge - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Paket Größe
- 25 Stk
- 50 Stk
- 150 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
150
Nettopreis
EUR 20,68
EUR 0,14
/
1 Stück