Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ISO 7089
Unterlegscheibe 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 Produktnummer:2184511

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 10.5 mm
Kunden suchten auch nach Unterlegscheiben, DIN 7089, Unterlegscheibe, Beilagscheibe oder Beilagscheiben.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
- 37 mm
Außendurchmesser - AD
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 66 mm
Paket Größe
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
- 300 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
150
Nettopreis
EUR 15,56
EUR 0,10
/
1 Stück