Verzinkte flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 10 10,5x30x2,5 Zn ISO709 Produktnummer:2184540

Unterlegscheibe ISO 7093
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 10.5 mm
Kunden suchten auch nach Unterlegscheibe, DIN 7093, Unterlegscheiben, Beilagscheibe oder Beilagscheiben.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 22 mm
Außendurchmesser - AD
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
- 60 mm
Paket Größe
- 50 Stk
- 100 Stk
- 300 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 10,82
EUR 0,22
/
1 Stück