Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 16 17x50x3-F ISO7093-1 2 Produktnummer:2184543

Unterlegscheibe ISO 7093 feuerverzinkt
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Innendurchmesser - ID: 17 mm
Kunden suchten auch nach Unterlegscheiben, feuerverzinkt oder din.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
Paket Größe
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 59,29
EUR 1,19
/
1 Stück