Zugeschnittene AM Gewindebolzen – Edelstahl A4-70
Gewindebolzen AM12x100 A4-70 Produktnummer:230334
Gewindestange aus Edelstahl (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten
- Gewinde - M: M12
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Kunden suchten auch nach Gewindebolzen DIN, Gewindebolzen Edelstahl oder Schellenmontage.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
Paket Größe
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 156,45
EUR 6,26
/
1 Stück



