M12-F Sechskantschrauben
6kt-Schr. m. Schaft M12x120-F/8.8 Produktnummer:283595

Feuerverzinkte Sechskantschraube für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Gewinde - M: M12
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche: Feuerverzinkt, 45 µm
Kunden suchten auch nach Schrauben sechskant, feuerverzinkt oder din.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M12
Gewindelänge - L
- 30 mm
- 36 mm
Paket Größe
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
40
Nettopreis
EUR 202,40
EUR 5,06
/
1 Stück