Lochplatte MQZ-L-R
Lochplatte MQZ-L17-R Produktnummer:304074
Lochplatte aus Edelstahl (A4) für Trapezmontage und Verankerung
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Kunden suchten auch nach MQZ, Lochplatte, rostfrei, Anbindung Schiene oder Befestigung Schienen und Konsolen an Wänden, Decken, Böden.
Optionen auswählen
Bohrlochdurchmesser - D
- 7.5 mm
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Paket Größe
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
20
Nettopreis
EUR 243,80
EUR 12,19
/
1 Stück





