MT-ZL OC/MQZ-L-F Lochplatte
Lochplatte MT-ZL M16 OC / MQZ-L17 F Produktnummer:304199
Feuerverzinkte (HDG) Lochplatte für Trapezabhängungen und zur Medienbefestigung
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Kunden suchten auch nach MQZ, Lochplatte, feuerverzinkt, Anbindung Schiene oder Befestigung Schienen und Konsolen an Wänden, Decken, Böden.
Optionen auswählen
Bohrlochdurchmesser - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Paket Größe
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
20
Nettopreis
EUR 78,53
EUR 3,93
/
1 Stück