MQZ-A-F Gleiteradapter für Schellenanbindung
Adapter MQZ-A M16/M12-F Produktnummer:304763

Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung: 40Cr, GB/T 3077
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Schraubenschlüssel - W: 19 mm
Kunden suchten auch nach Gleitadapter, Feuerverzinkt oder DIN.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- M16
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
Außengewinde - MA
- M12
- M16
Gewindelänge - L
- 16 mm
Paket Größe
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 382,08
EUR 15,28
/
1 Stück
