Mutter rund (HDG)
Überwurfmutter M10x30-F Produktnummer:304792

Distanzmuffe feuerverzinkt
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeitsklasse 4,6
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Kunden suchten auch nach Distanz-Muffe, feuerverzinkt, DIN oder Gewindemuffe.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
Durchmesser D
- 13 mm
- 15 mm
- 20 mm
Paket Größe
- 20 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 63,80
EUR 1,28
/
1 Stück