MRA Rollengleiter
Gleiteradapter MRA 3/4" (M16) Produktnummer:338993

Verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung zur Umstellung von Zoll- auf metrische Gewindegrößen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 30 mm
Kunden suchten auch nach Schellenanbindung, Adapter Gleiter oder Adapter Schellen.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 3/4 in
- 1 in
Außengewinde - MA
- M16
Gewindelänge - L
- 16 mm
Paket Größe
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 427,76
EUR 17,11
/
1 Stück


