r1712995
Golfare maschio M10x17 zincato Produktnummer:3475870

- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl C15E
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Durchmesser D
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 7,25
EUR 7,25
/
1 Stück
Technische Daten
Gewinde - M
M10
Werkstoffzusammensetzung
Stahl C15E
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
Durchmesser D
25 mm
Gewicht
2030 g
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten