AM
Kit AM10x2000 4.8 (100) Produktnummer:3538937

Gewindestange 4.8
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Kunden suchten auch nach Gewindestange, Gewinde, DIN 976 1, verzinkt oder GST.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Länge - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Gewindelänge - L
- 1000 mm
- 1000
- 2000 mm
- 2000
- 3000 mm
- 3000
Paket Größe
- 1 Stk
- 5 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 813,15
EUR 813,15
/
1 Stück



