Neu
MT-ZL/MQZ-L Lochplatte
Lochplatte MT-ZL M16 / MQZ-L17 Produktnummer:369681
Galvanisch verzinkte Lochplatte für Trapezabhängungen und zur Medienbefestigung
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Standard
Kunden suchten auch nach MQZ, Lochplatte, Montageplatte, Anbindung Montageschienen an Gewindestangen oder Flügel- oder Federmutteranwendungen .
Optionen auswählen
Bohrlochdurchmesser - D
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Paket Größe
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
20
Nettopreis
EUR 61,87
EUR 3,09
/
1 Stück