MRA Rollengleiter
Gleiteradapter MRA 1 (M16) Produktnummer:372613

Verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung zur Umstellung von Zoll- auf metrische Gewindegrößen
- Werkstoffzusammensetzung: 40Cr, GB/T 3077
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 36 mm
Kunden suchten auch nach Schellenanbindung, Adapter Gleiter oder Adapter Schellen.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 3/4 in
- 1 in
Außengewinde - MA
- M16
Gewindelänge - L
- 16 mm
Paket Größe
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
25
Nettopreis
EUR 801,69
EUR 32,07
/
1 Stück


