MVA-MS
Trapezblech-Montagehänger MVA-MS M10 Produktnummer:386559
Trapezblech-Montagehänger
- Untergrundmaterial: Trapezblech
- Gewinde - M: M10
- Zu verwenden mit: Gewindestab: M10
Kunden suchten auch nach Trapezblech, Sollbiegestellen, Trapezblechdächern, Wickelfalzrohr oder Lüftung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
Zu verwenden mit
- Gewindestab: M10
- Gewindestab: M8
Maximallast - F
- 2000 N
- 3000 N
Schraubenschlüsselgröße
- 13 mm
- 17 mm
Paket Größe
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
20
Nettopreis
EUR 107,90
EUR 5,40
/
1 Stück