GA Gewindeadapter
Gewindeadapter GA M8-M12 Produktnummer:47390
Galvanisch verzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeitsklasse 4,6
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 17 mm
Kunden suchten auch nach Gewindeadapter verzinkt, Gewindereduktion verzinkt, Adapter oder Reduktion.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Außengewinde - MA
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 23 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
Paket Größe
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Nettopreis
EUR 211,18
EUR 2,11
/
1 Stück



