Flache Unterlegscheibe ISO 7089 aus Edelstahl (A4)
Unterlegscheibe A 6,4/12 A4 Produktnummer:58922

Flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089 aus Edelstahl (A4)
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4 – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Kunden suchten auch nach Unterlegscheiben, DIN 7089 Edelstahl, Unterlegscheibe, Beilagscheiben oder Beilagscheibe.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
Außendurchmesser - AD
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
Paket Größe
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 5,64
EUR 0,11
/
1 Stück


