GA Gewindeadapter

Gewindeadapter GA M16-M10 Produktnummer:67581

Galvanisch verzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeitsklasse 4,6
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Schraubenschlüssel - W: 24 mm

Kunden suchten auch nach Gewindeadapter verzinkt, Gewindereduktion verzinkt, Adapter oder Reduktion.

Optionen auswählen

Innengewinde - MI
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Außengewinde - MA
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 23 mm
  • 25 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Paket Größe
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 265,41
EUR 5,31
/
1 Stück