Sechskantschraube (A2) DIN 933
6kt-Schraube M10x35 A2-70 Produktnummer:83253

Sechskantschraube aus Edelstahl (A2) nach DIN 933
- Gewinde - M: M10
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A2-70
Kunden suchten auch nach Schrauben sechskant oder Schraube Edelstahl.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Gewindelänge - L
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
Paket Größe
- 1 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
50
Nettopreis
EUR 68,69
EUR 1,37
/
1 Stück

