Besondere
B36/2.6
Akkupaket B 36/2.6 Produktnummer:2098208 #2098208

Leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 36 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Gewicht: 780
- Abmessungen (LxBxH): 167 x 92 x 60 mm
Kunden suchten auch nach Akku, Akku-Set, Akkupack, Li-Ion oder Litium Ionen, Clif2.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
EUR 368,70
EUR 368,70
/
1 Stück
Technische Daten
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
780
Abmessungen (LxBxH)
167 x 92 x 60 mm
Energieinhalt
93 Wh
Ladezeit mit C4/36-90 Ladegerät
75 min
Ladezeit mit C4/36-MC4 Ladegerät
75 min
Ladezeit mit C4/36-350 Ladegerät
35 min
Akku-Ladestandsanzeige
Ja
Unterlagen
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 247.6 KB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Kompakterer und leichter Hochleistungsakku, der die Laufzeit sicherstellt, die für anspruchsvolle Anwendungen benötigt wird
- Die CPC-Technik (Cordless Power Care) überwacht intelligent alle Einzelzellen. So werden die Zellen schneller aufgeladen und liefern gleichmässig und über längere Zeit Strom – mit zuverlässiger Ladezustandsanzeige.
- Vollständig abgedichtete Elektronik für erhöhten Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab
Anwendungen
- Für die meisten Hilti 36-V-Akkugeräte geeignet
- Kompatibel mit allen Hilti 22-V- und 36-V-Ladegeräten
- Anwendungen bei extremen Temperaturen, von -20 °C bis zu 60 °C
- Anspruchsvolle Tätigkeiten, bei denen Höchstleistungen und maximale Akkukapazität für eine lange Laufzeit benötigt werden
Verwandte Produkte
Dienstleistungen
Fleet Management
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten