Nuron
Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22
3 utensili: TE6, SF6H, AG6D - valigette Produktnummer:5006993
Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung und hervorragender Ergonomie für universelles Bohren und Setzen in Holz, Metall und Mauerwerk (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Max. Drehmoment: 65 Nm (weicher Schraubfall), 85 Nm (harter Schraubfall)
- Drehzahl: Gang 1: 490 U./Min.; Gang 2: 2000 U./Min.
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Kunden suchten auch nach Akku-Bohrschrauber, Bohrschrauber, Schlagschrauber, SF 6H-22 oder SF 6H.
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Nettopreis
EUR 2 493,76
EUR 2 493,76
/
1 Stück