Nuron
Akku-Bohrhammer TE 4-22
3 utensili:TE4, SF4H, AG6D - valigette Produktnummer:5012579 #5012579






Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung für Überkopf-Bohrarbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.45 kg
- Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich): 4 - 14 mm
- Einzelschlagenergie: 2.3 J
Optionen auswählen
Paket Größe
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen
Nettopreis
EUR 2 163,96
EUR 2 163,96
/
1 Stück
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.45 kg
Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
4 - 14 mm
Einzelschlagenergie
2.3 J
Bohrdurchmesserbereich für Hammerbohrer
4 - 28 mm
Schlagzahl
1050 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
5100 Schläge/Min.
Funktionalität
Elektronischer aktiver Verdrehschutz (ATC), Aktive Vibrationsreduzierung AVR, Tiefenanschlag, Hammerbohren, Umkehrmodus, LED-Arbeitslampe
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
12.3 m/s² 1
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
98 dB (A) 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
90 dB (A) 3
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- gemäß EN 60745-2-6
- gemäß EN 60745
- gemäß EN 60745
Unterlagen
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (IT) [ 247.7 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 205.7 KB ]
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Kompakt, aber sehr leistungsfähig – die beste Balance zwischen Verhältnis von Leistung zu Gewicht, Bohrgeschwindigkeit und Laufzeit pro Ladung aller Hilti SDS Plus Bohrhämmer
- Schnelleres Bohren – schnellerer Fortschritt dank 20 % mehr Leistung durch den neuen bürstenlosen Motor und die innovativen Nuron-Akkus
- Verbesserter Komfort – weniger Gewicht, neue Handgriffe, LED-Licht und bessere Gerätebalance, dadurch ist der Akku-Bohrhammer TE 4-22 bei Überkopf-Arbeiten sehr einfach zu handhaben
- Umfassende Sicherheitsfunktionen – inklusive Active Torque Control (ATC) für einen besseren Schutz vor unkontrolliertem Verklemmen des Bohrers
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Überkopf-Bohrarbeiten in Beton, z. B. für abgehängte Rohre und Leitungen, Gebäudetechnik-Vorrichtungen und abgehängte Decken
- Nahezu staubfreies Bohren (integrierte Staubabsaugvorrichtung TE DRS-4/6 oder Verbinder für Staubsauger TE DRS-C erforderlich)
- Setzen von Dübeln und Kompaktdübeln in Beton (mit optionalem TE-C Bithalter und Setzwerkzeug)
- Entspricht den Anforderungen von OSHA 1925.1153, Tabelle 1, nahezu staubfreies Bohren (integrierte Staubabsaugvorrichtung TE DRS-4/6 oder Verbinder für Staubsauger TE DRS-C erforderlich)
Verwandte Produkte
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Dienstleistungen
Fleet Management
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Mietgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten