Konvexe Lamellenscheibe AF-D PL SPX
Lamellenscheibe AF-D 115 P36-40 PL SPX Produktnummer:2243292
Kunststoffbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Aufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Ultimate
ultimativ
Kunden suchten auch nach Fächerscheiben, Lamellenscheibe Kunststoff, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
Korndichte - Aluminium
- P36-40
- P60
- P80
Untergrundmaterial
- Nichtrostender Stahl, Stahl
Paket Größe
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
10
Nettopreis
EUR 50,62
EUR 5,06
/
1 Stück





